BerandaDrivetrainFinal DriveRoda-gigi Final Drive394-6342: Spindel Final Drive 109 Gigi
BerandaDrivetrainFinal DriveRoda-gigi Final Drive394-6342: Spindel Final Drive 109 Gigi
394-6342: Spindel Final Drive 109 Gigi

Cat® Final Drive Spindle supports rotation and torque transfer within the final drive assembly, enabling controlled movement of the drive system

Merek: Cat

Gambar Produk
394-6342: Spindel Final Drive 109 Gigi
394-6342: Spindel Final Drive 109 Gigi
394-6342: Spindel Final Drive 109 Gigi
394-6342: Spindel Final Drive 109 Gigi
394-6342: Spindel Final Drive 109 Gigi

Cat® Final Drive Spindle supports rotation and torque transfer within the final drive assembly, enabling controlled movement of the drive system

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 394-6342

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material Description: Steel
Outside Diameter (mm): 594,0
Overall Length (mm): 511,95
Outside Diameter (in): 23,385
Overall Length (in): 20,155
Material: Boron Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 394-6342

PEMASANGAN PIPA

PL83 583T

TRAKTOR TIPE TRACK

D8T D8R D8

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti