Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaUndercarriageKomponen TrackRakitan Sambungan395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm
Beranda
UndercarriageKomponen TrackRakitan Sambungan
395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm
395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm

52 Sambungan Track Berperapat Dan Berpelumas Cat® untuk retensi pin positif menahan pin track dengan aman sekaligus memberikan pelumasan berkelanjutan di undercarriage

Merek: Cat

Gambar Produk
395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm
395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm
395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm
395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm
395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm

52 Sambungan Track Berperapat Dan Berpelumas Cat® untuk retensi pin positif menahan pin track dengan aman sekaligus memberikan pelumasan berkelanjutan di undercarriage

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
Pitch Track (in.)
Shoe Bolt Hole Spacing A (in)
Shoe Bolt Hole Spacing C (in)
Keterangan
395-3570
Suku cadang ini:
395-3570: Sambungan Track Berperapat dan Berpelumas Pitch 215,9mm

8,5

3

7.252

52 Sambungan Track Berperapat Dan Berpelumas Cat® untuk retensi pin positif menahan pin track dengan aman sekaligus memberikan pelumasan berkelanjutan di undercarriage

609-0880
Suku cadang ini:
609-0880: Rakitan Sambungan

8,5

3

7.25

Perakitan Sambungan Track Berpelumas Gemuk (GLT) 52 Sambungan Cat®, Retensi Pin Positif (PPR2), Pitch: 216 mm

Suku cadang terkait
301-2307: RAKITAN SAMBUNGAN TRACK
301-2307: RAKITAN SAMBUNGAN TRACK

Rakitan Sambungan Berpelumas Gemuk

Periksa Harga
609-0896: Perakitan Sambungan Track (GLT)
609-0896: Perakitan Sambungan Track (GLT)

Perakitan Sambungan Track Berpelumas Gemuk (GLT) 49 Sambungan Cat®, Retensi Pin Positif (PPR2), Pitch: 216 mm

Periksa Harga
395-3569: AS LINK-TRK
395-3569: AS LINK-TRK

Rakitan Sambungan Berpelumas Gemuk

Periksa Harga
216-1556: Rakitan Sambungan
216-1556: Rakitan Sambungan

Rakitan Sambungan Berpelumas Gemuk

Periksa Harga
201-9119: Sambungan Track Pitch 215,9 mm
201-9119: Sambungan Track Pitch 215,9 mm

Sambungan Track Pitch 49 Cat® untuk track berpelumas gemuk yang menghubungkan track shoes secara bersamaan dan memungkinkan pelumasan rutin guna mempertahankan pelumasan yang tepat

Periksa Harga
609-0876: Rakitan Sambungan
609-0876: Rakitan Sambungan

Cat® Link Assembly GLT4, PPR2, 56 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Periksa Harga
558-2434: Link Assembly
558-2434: Link Assembly

Cat® Link Assembly GLT4, Press Fit Master, 49 Sections, PPR2, SALT, 215.9mm Track Pitch

Periksa Harga
301-2287: AS LINK TRK
301-2287: AS LINK TRK

Rakitan Sambungan Berpelumas Gemuk

Periksa Harga
598-2761: Rakitan Sambungan Track
598-2761: Rakitan Sambungan Track

Rakitan Track Berpelumas Gemuk Tugas Umum (PPR3)

Periksa Harga
213-1971: Rakitan Sambungan
213-1971: Rakitan Sambungan

Rakitan Sambungan Track Berpelumas Gemuk

Periksa Harga
301-2307
301-2307: RAKITAN SAMBUNGAN TRACK
Periksa Harga
609-0896
609-0896: Perakitan Sambungan Track (GLT)
Periksa Harga
395-3569
395-3569: AS LINK-TRK
Periksa Harga
216-1556
216-1556: Rakitan Sambungan
Periksa Harga
201-9119
201-9119: Sambungan Track Pitch 215,9 mm
Periksa Harga
609-0876
609-0876: Rakitan Sambungan
Periksa Harga
558-2434
558-2434: Link Assembly
Periksa Harga
301-2287
301-2287: AS LINK TRK
Periksa Harga
598-2761
598-2761: Rakitan Sambungan Track
Periksa Harga
213-1971
213-1971: Rakitan Sambungan
Periksa Harga
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya