Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikMotor Hidraulik396-4282: Motor Piston Slipper
BerandaHidraulikPompa, Motor & Komponen HidraulikMotor Hidraulik396-4282: Motor Piston Slipper
396-4282: Motor Piston Slipper

Motor Piston Slipper Cat® untuk Motor Kipas Hidraulik

Merek: Cat

Gambar Produk
396-4282: Motor Piston Slipper
396-4282: Motor Piston Slipper
396-4282: Motor Piston Slipper
396-4282: Motor Piston Slipper
396-4282: Motor Piston Slipper

Motor Piston Slipper Cat® untuk Motor Kipas Hidraulik

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 396-4282

Unit Pengukuran

ASMetrik
Jarak Antara Lubang Flensa (in): 5,75
Jarak Antara Lubang Flensa (mm): 146
Material: Baja
Panjang Keseluruhan (in.): 9,98
Panjang Keseluruhan (mm): 253,6
Lebar Keseluruhan (in.): 6,85
Lebar Keseluruhan (mm): 174,0
Berat (kg): 18,0
Bobot (lb): 39,68
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 396-4282

MOTOR GRADER

18M3 16M3 16 18

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti