Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaUndercarriageKomponen TrackSambungan Track398-8323: Sambungan Track
BerandaUndercarriageKomponen TrackSambungan Track398-8323: Sambungan Track
398-8323: Sambungan Track

Sambungan Master Track Ujung Pin Sisi Kanan Tugas Umum Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
398-8323: Sambungan Track
398-8323: Sambungan Track
398-8323: Sambungan Track
398-8323: Sambungan Track
398-8323: Sambungan Track

Sambungan Master Track Ujung Pin Sisi Kanan Tugas Umum Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 398-8323

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pitch Track (mm): 261,0
Pitch Track (in.): 10,276
Tipe Shoe: Servis Sedang, Single Grouser, Tri-Track, Offset, Diklip, Sisi Kanan
Overall Height (in): 7,087
Pin Retention System: PPR
Bore To Rail (mm): 105
Overall Height (mm): 180,0
Steel Spec: 1E4146
Bore To Rail (in): 4.134
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 31
Track Pin Bore Diameter (in): 2.24
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 56.9
Material: ALLOY Steel,Alloy Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.909
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 60
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 48.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.362
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.22
Master Bolt Thread: 1.125
Master Link Type: 1 Tooth Master
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 398-8323

TRAKTOR TIPE TRACK

D10R D10T2 D10 D10T

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti