Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya3D-8913: Adaptor Elbow
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya3D-8913: Adaptor Elbow
3D-8913: Adaptor Elbow

Adaptor Elbow Pembawa Cairan (NPSM ke NPTF)

Merek: Cat

Gambar Produk
3D-8913: Adaptor Elbow
3D-8913: Adaptor Elbow
3D-8913: Adaptor Elbow
3D-8913: Adaptor Elbow
3D-8913: Adaptor Elbow

Adaptor Elbow Pembawa Cairan (NPSM ke NPTF)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3D-8913
Tipe: Elbow, 90°
Tipe Konektor: NPSM ke NPTF
Deskripsi Material: Berpelat Baja
Ulir: 3/8-18 NPSM; 1/2-14 NPTF
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3D-8913

KONTROL KABEL

619

EXCAVATOR TAMBANG

5230B

WHEEL TRACTOR

650B 623B 623G 651B 623E 623F 651E 660B 621B 633C 657E 657B 615 621E 621F 633D 657G 611 621G 621S 627 621 623 639D 615C 627B 627G 627E 627F 637 615C II 631D 631C 631G 637G 637D 641B 666B

TRUK

785 789 793 775D 793B 793C 777C 777B 789B 777D 769 773D 773 777 769B 769D 769C 773B 785B

TRAKTOR TIPE TRACK

D9G D9H

ENGINE INDUSTRI

3512

WHEEL SCRAPER

651E 623G 651B 641B 637G 637D 666 666B 631G 631D 631C 627G 627F 631B 639D 627B 627E 637 641 621E 657G 621G 621F 657 633D 621B 657E 657B

MOTOR GRADER

12H 12G 12K 120H 120G 160K 160H 120K 160G 16H NA 135H 160H NA 160H ES 12H NA 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140K 163H NA 140H 140G 120H NA 16H 16G 140H NA 130G 140K 2 140H ES 140 143H 120K 2 14G

TRUK KUARI

771D 771C 775D 775B

SCARIFIER RIPPER

12G 130G 140G 16G

TRAKTOR

772 776 776D 776C 776B 772B 784B 768C 768B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti