Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Clevis3W-0602: Poros (Pin Clevis Lubang Silang)
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Clevis3W-0602: Poros (Pin Clevis Lubang Silang)
3W-0602: Poros (Pin Clevis Lubang Silang)

Poros (Pin Clevis Lubang Silang) Cat®, DL X P: 15,867 X 81 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
3W-0602: Poros (Pin Clevis Lubang Silang)
3W-0602: Poros (Pin Clevis Lubang Silang)
3W-0602: Poros (Pin Clevis Lubang Silang)
3W-0602: Poros (Pin Clevis Lubang Silang)
3W-0602: Poros (Pin Clevis Lubang Silang)

Poros (Pin Clevis Lubang Silang) Cat®, DL X P: 15,867 X 81 mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3W-0602

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Lubang (in.): 0,14
Ukuran Lubang (mm): 3,6
Panjang (in.): 3,19
Panjang (mm): 81,0
Material: Baja
Diameter Poros (in.): 0,63
Diameter Poros (mm): 15,87
Pin Length (mm): 81
Pin Diameter (mm): 15,87
Pin Diameter (in): 0,625
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3W-0602

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D6H XR D6G SR D7H D5H XL D8R D6GC D4H D8GC D8N D6H II D6F SR D8 GC D5H D4H III D6E D6H D4H XL D5 7 6 5 4 8 4S 4P 8U 6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 4A 7S LGP 8A

SKIDDER TIPE TRACK

54H 57H 57 56 55 54 56H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti