Deskripsi:
Suku cadang Alat Chisel # 423-1664 adalah alat serbaguna untuk digunakan dengan hammer hidraulik H160Es. Alat ini dirancang untuk digunakan dengan material beton, batuan dasar, dan batuan keras. Pinggiran chisel rata meningkatkan kecepatan penetrasi dan untuk digunakan dalam aplikasi pemotongan chisel normal.
Alat Chisel Pemotong Silang paling baik digunakan dalam aplikasi pemotongan utama seperti memecah beton atau batuan dasar, pembuatan parit, atau pengoperasian di lereng.
Aplikasi:
• Batuan sedimen dan metamorfik lemah yang dapat ditembus alat
• Beton
Pilih untuk:
• Bekerja di batuan non-abrasif, tetapi ulet
• Membutuhkan tingkat penetrasi sedang ke dalam batuan
• Pemecahan umum, penghancuran, pemotongan aspal, dan penghancuran dinding beton atau batu bata.
• Memecah permukaan jalan
• Memecah tanah beku
• Penggalian/Penambangan Cor Terbuka: Pemecahan batu utama & pemecahan berukuran besar pada penghancur/pengumpan/saluran umpan
• Aplikasi Bawah Tanah: Penskalaan
• Aplikasi Metalurgi: Pemecahaan slag baja berukuran besar
• Aplikasi Lainnya: Penghancuran/Pemecah batu di bawah air
Atribut:
• Alat chisel panjang
• Diameter Poros Alat: 159,5 mm (6,29 in.)
• Panjang: 1530mm (60,24 in.)
• Panjang Kerja: 883mm (34,76 in.)
• Berat: 217,1 kg (478.6 lb)
Aplikasi:
Hammer H160Es
Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.