Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer423-9032: Spacer dengan Tebal 17,4 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer423-9032: Spacer dengan Tebal 17,4 mm
423-9032: Spacer dengan Tebal 17,4 mm

Spacer Baja Tebal 17.4 mm Cat® digunakan pada saluran Cairan Pendingin di antara Komponen

Merek: Cat

Gambar Produk
423-9032: Spacer dengan Tebal 17,4 mm
423-9032: Spacer dengan Tebal 17,4 mm
423-9032: Spacer dengan Tebal 17,4 mm
423-9032: Spacer dengan Tebal 17,4 mm
423-9032: Spacer dengan Tebal 17,4 mm

Spacer Baja Tebal 17.4 mm Cat® digunakan pada saluran Cairan Pendingin di antara Komponen

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 423-9032

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Ring: Rata
Diameter Luar (mm): 30,0
Diameter Dalam (mm): 13,8
Ketebalan (mm): 17,4
Material: Baja Karbon
Outside Diameter (in): 1,181
Thickness (in): 0,685
Inside Diameter (in): 0,543
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 423-9032

ENGINE MINYAK BUMI

3512E 2016

PEMOMPA

SPF743

ENGINE LOKOMOTIF

C175-16 C175-20

ENGINE

3512E

ENGINE GAS

G3608

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti