Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda424-0847: AS LINK-TRACK
Beranda424-0847: AS LINK-TRACK
424-0847: AS LINK-TRACK

Rakitan Sambungan Tugas Berat

Merek: Cat

Gambar Produk
424-0847: AS LINK-TRACK
424-0847: AS LINK-TRACK

Rakitan Sambungan Tugas Berat

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 424-0847

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Baut (mm): 3/4
Jumlah Bagian Track: 45,0
Ukuran Baut (in.): 3/4
Pitch Track (mm): 202,81
Pitch Track (in.): 7,985
Pin Retention System: Press Fit
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: 0.75
UC System: HD
Rail To Pin Boss OD (mm): 38.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.29
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.29
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.512
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 262
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.405
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 10.315
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: 0.75
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 424-0847

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D6R D6T D6R LGP D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6GC D6T XW PAT D6H D6R III D6T XL D6XE D6

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti