Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup438-9300: Sekrup Kepala Datar Hex Drive Ulir M4X0,7
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup438-9300: Sekrup Kepala Datar Hex Drive Ulir M4X0,7
438-9300: Sekrup Kepala Datar Hex Drive Ulir M4X0,7

Cat® Sekrup Kepala Datar Soket Hex Baja Berulir Digunakan Untuk Pintu Kabin

Merek: Cat

Gambar Produk
438-9300: Sekrup Kepala Datar Hex Drive Ulir M4X0,7
438-9300: Sekrup Kepala Datar Hex Drive Ulir M4X0,7
438-9300: Sekrup Kepala Datar Hex Drive Ulir M4X0,7
438-9300: Sekrup Kepala Datar Hex Drive Ulir M4X0,7
438-9300: Sekrup Kepala Datar Hex Drive Ulir M4X0,7

Cat® Sekrup Kepala Datar Soket Hex Baja Berulir Digunakan Untuk Pintu Kabin

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 438-9300

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pelapisan: Zink Elektroplat (Semprotan Garam 96 jam)
Material: Baja Campuran,Zink Campuran
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Bolt Length (mm): 8,0
Grip Length (in): 0,18
Bolt Length (in): 0.315
Grip Length (mm): 4,58
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 438-9300

WIDE BODY TRUCK

707

WHEEL EXCAVATOR

M325C MH M315D2 M320 M315GC M317 M317D2 M320D2

BOR TRACK/PUTAR

MD5150C

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

302CR 303 SR 301.8 301.9 301.6 304CR 304SR 308E2 CR 303.5CR 302.7CR 303CR

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

330D2 340D2 L 336D L 330C 349D2

EXCAVATOR

312D2 312D2 GC 352F 313 GX 316 GC 349D L 313 GC 329D L 323F SA 336D 324D 312D 349D2 L 315D L 316 GX 320D2 336D2 L 318D2 L 326D L 340D2 L 336F L 313D2 GC 320D L 349E L 330D2 315 GC 319 322C 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 349E L VG 329D 326D2 L 320E L 323 GX 320D2 GC 318D2 349F L 336D2 XE 330C LN 320C 320D 320D GC 326D2 349D2 352F-VG 312 GX 315 323D2 L 313 312 GC 330C L 336D L 336D2 318D L 312D2 L 313D2-GC 313D2 329D2 L 330C 320D2 L 329D2 320 GX 336D2 L XE 349D 324D L 336E L 325C 313D

GENSET

3512

PAVER ASPAL

AP355 AP300 AP355F

VIBRATORY COMPACTOR

CB-536D

COLD PLANER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

TELEHANDLER

TH1255 TH0842 TH1055 TH0642

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti