Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring439-0580: O-Ring Seal OD 79,68 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring439-0580: O-Ring Seal OD 79,68 mm
439-0580: O-Ring Seal OD 79,68 mm

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
439-0580: O-Ring Seal OD 79,68 mm
439-0580: O-Ring Seal OD 79,68 mm
439-0580: O-Ring Seal OD 79,68 mm
439-0580: O-Ring Seal OD 79,68 mm
439-0580: O-Ring Seal OD 79,68 mm

O-ring

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 439-0580

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 3,53
Diameter Penampang Silang (in.): 0,139
Diameter Dalam (mm): 72,62
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,859
Material: Karet
Ukuran Diameter (in.): 233
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 439-0580

PRODUK KAPAL LAUT

C8.7

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti