Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring445-4980: Seal O-Ring Diameter Dalam 102mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring445-4980: Seal O-Ring Diameter Dalam 102mm
445-4980: Seal O-Ring Diameter Dalam 102mm

Seal O-Ring Cat® untuk pompa pengisian hidraulik membentuk penghalang dan mencegah masuknya kontaminan eksternal

Merek: Cat

Gambar Produk
445-4980: Seal O-Ring Diameter Dalam 102mm
445-4980: Seal O-Ring Diameter Dalam 102mm
445-4980: Seal O-Ring Diameter Dalam 102mm
445-4980: Seal O-Ring Diameter Dalam 102mm
445-4980: Seal O-Ring Diameter Dalam 102mm

Seal O-Ring Cat® untuk pompa pengisian hidraulik membentuk penghalang dan mencegah masuknya kontaminan eksternal

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 445-4980

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 2,5
Diameter Penampang Silang (in.): 0,098
Diameter Dalam (mm): 102,0
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,016
Material: Karet
Ukuran Diameter (in.): 155
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 445-4980

WHEEL EXCAVATOR

M322F MH3024 M320F MH3026

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

6015B

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti