Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda449-2676: LINK TRACK (KANAN)
Beranda449-2676: LINK TRACK (KANAN)
449-2676: LINK TRACK (KANAN)

Sambungan Track Tugas Umum (Kanan)

Merek: Cat

Gambar Produk
449-2676: LINK TRACK (KANAN)
449-2676: LINK TRACK (KANAN)

Sambungan Track Tugas Umum (Kanan)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 449-2676

Unit Pengukuran

ASMetrik
Overall Height (in): 4,882
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 27
Track Pitch (mm): 215,9
Bore To Rail (mm): 68.42
Track Pitch (in): 8,5
Overall Height (mm): 124,0
Steel Spec: 1E0669
Bushing End Strap Thickness (in): 1.063
Bore To Rail (in): 2.694
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 23
Track Pin Bore Diameter (in): 1.799
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 45.7
Material: Boron Steel,Alloy Steel,Carbon Steel
Pin End Strap Thickness (in): 1.654
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 36.4
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 42
Rail To Pin Boss OD (in): 1.433
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.906
Master Bolt Thread: M22
Bushing Bore Diameter (in): 2.661
Bushing Bore Diameter (mm): 67.6
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 449-2676

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti