Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang456-8488: SELANG
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang456-8488: SELANG
456-8488: SELANG

ToughGuard XT-5 ES

Merek: Cat

Panjang Kustom
Gambar Produk
456-8488: SELANG
456-8488: SELANG

ToughGuard XT-5 ES

Merek: Cat

Panjang Kustom
Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 456-8488
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 456-8488

Unit Pengukuran

ASMetrik
Kapasitas Tekanan (psi): 140.000,0
Bulk Unit of Measure: CM
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,0
Diameter Dalam (mm): 25,4
Ukuran Diameter (in.): -16
Diameter Luar (in.): 1,57
Diameter Luar (mm): 40,0
Tekanan Kerja (kPa): 35.000,0
Tekanan Kerja (psi): 5.076,0
Temperatur Kerja: -40°C hingga 121°C
Material: Karet
Aplikasi: Tahan Minyak
SAE: SAE 100R13
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 456-8488

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti