Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda470-5449: BAUT
Beranda470-5449: BAUT
470-5449: BAUT

Merek: Cat

fallback-image
470-5449: BAUT

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 470-5449

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 2
Bolt Length (mm): 50,8
Bolt Type: Hex Head
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/16-18
Material: Campuran Paduan: Logam
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Grip Length (in): 3.937,008
Grip Length (mm): 99.999,99
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 470-5449

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti