BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan478-5446: 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang
BerandaSelang & TabungAdaptor, Kopling Sambungan & FittingKopling Sambungan478-5446: 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang
478-5446: 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang

Cat® 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang dengan 5/8" Swivel Betina O-Ring Pilot Pendek yang digunakan dalam AC

Merek: Cat

Gambar Produk
478-5446: 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang
478-5446: 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang
478-5446: 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang
478-5446: 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang
478-5446: 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang

Cat® 7,9 mm ID 90 derajat Kopling Sambungan Elbow Selang dengan 5/8" Swivel Betina O-Ring Pilot Pendek yang digunakan dalam AC

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 478-5446

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Kopling Sambungan AC
Material: BAJA
Pelapisan: Bersepuh Seng
Bentuk: 90 Derajat
Konektor: Tube-O Betina (Pilot Pendek)
Ukuran Ulir (in.): 5/8-18
Panjang Drop (mm): 30,0
Panjang (mm): 66,0
Faktor Cut-Off (mm): 30,0
Ukuran Selang yang Direkomendasikan (mm): 7,9
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 478-5446

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti