Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaAttachmentBucket - Compact Wheel Loader481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
Beranda
AttachmentBucket - Compact Wheel Loader
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan

Bucket Serbaguna Seri Performance menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Merek: Cat

Gambar Produk
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan
481-9760: 1,4 m3 (1,8 yd3), IT Coupler, Teeth Dibautkan

Bucket Serbaguna Seri Performance menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Bucket Serbaguna Cat® Seri Performance memberikan kinerja keseluruhan yang baik untuk penimbunan, penanganan ulang, penggalian, dan pemuatan tepi. Sesuai namanya, bucket ini berfungsi dengan baik dalam aplikasi pemuatan, dari penimbunan hingga pemuatan tepi. Bucket Seri Performance menggunakan pendekatan berbasis sistem untuk menyeimbangkan bentuk bucket terhadap linkage, bobot, kapasitas pengangkatan dan kemiringan alat berat. Hasilnya adalah bucket yang optimal untuk kinerja dan produktivitas, dan untuk digunakan dalam aplikasi produksi. Kelebihan dari desain ini adalah faktor pengisian dan retensi material yang lebih tinggi.

Bucket Serbaguna Cat® Seri Performance memberikan kinerja keseluruhan yang baik untuk penimbunan, penanganan ulang, penggalian, dan pemuatan tepi. Sesuai namanya, bucket ini berfungsi dengan baik dalam aplikasi pemuatan, dari penimbunan hingga pemuatan tepi. Bucket Seri Performance menggunakan pendekatan berbasis sistem untuk menyeimbangkan bentuk bucket terhadap linkage, bobot, kapasitas pengangkatan dan kemiringan alat berat. Hasilnya adalah bucket yang optimal untuk kinerja dan produktivitas, dan untuk digunakan dalam aplikasi produksi. Kelebihan dari desain ini adalah faktor pengisian dan retensi material yang lebih tinggi.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Lebar: 95.6 in
Lebar: 2429 mm
Rated Capacity (m3): 1.7
Rated Capacity (yd3): 2.1
Bobot: 532.09 kg
Bobot: 532.09 kg
Width (in): 95.6
Width (mm): 2429
Tinggi: 1093 mm
Tinggi: 1093 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Panjang: 47.4 in
Panjang: 47.4 in
Kapasitas: 1.8 yd³
Kapasitas: 1.8 yd³
Ketebalan Pinggiran Alas: 19 mm
Ketebalan Pinggiran Alas: 0.7 in
Tipe Antarmuka: Coupler IT
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 920,914,910
Edge Type: Bolt-On Teeth
Unit PengukuranASMetrik
Lebar: 95.6 in
Lebar: 2429 mm
Rated Capacity (m3): 1.7
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Loader Tipe Roda
914914K914M910920918M910K910M
Lihat Lainnya
Loader Tipe Roda
914914K914M910920918M910K910M
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 481-9760
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 481-9760

Bucket Serbaguna Cat® Seri Performance memberikan kinerja keseluruhan yang baik untuk penimbunan, penanganan ulang, penggalian, dan pemuatan tepi. Sesuai namanya, bucket ini berfungsi dengan baik dalam aplikasi pemuatan, dari penimbunan hingga pemuatan tepi. Bucket Seri Performance menggunakan pendekatan berbasis sistem untuk menyeimbangkan bentuk bucket terhadap linkage, bobot, kapasitas pengangkatan dan kemiringan alat berat. Hasilnya adalah bucket yang optimal untuk kinerja dan produktivitas, dan untuk digunakan dalam aplikasi produksi. Kelebihan dari desain ini adalah faktor pengisian dan retensi material yang lebih tinggi.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 481-9760

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar: 95.6 in
Lebar: 2429 mm
Rated Capacity (m3): 1.7
Rated Capacity (yd3): 2.1
Bobot: 532.09 kg
Bobot: 532.09 kg
Width (in): 95.6
Width (mm): 2429
Tinggi: 1093 mm
Tinggi: 1093 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Panjang: 47.4 in
Panjang: 47.4 in
Kapasitas: 1.8 yd³
Kapasitas: 1.8 yd³
Ketebalan Pinggiran Alas: 19 mm
Ketebalan Pinggiran Alas: 0.7 in
Tipe Antarmuka: Coupler IT
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 920,914,910
Edge Type: Bolt-On Teeth
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 481-9760

LOADER TIPE RODA

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya