Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKabinVisibilitas KabinJendela & Kaca483-9641: Kaca Spion Traktor Tipe Track
BerandaKabinVisibilitas KabinJendela & Kaca483-9641: Kaca Spion Traktor Tipe Track
483-9641: Kaca Spion Traktor Tipe Track

Kaca Spion Traktor Tipe Track Cat®, Kaca Pengaman Tempered Berwarna Hijau, 70% Transmisi Cahaya

Merek: Cat

Gambar Produk
483-9641: Kaca Spion Traktor Tipe Track
483-9641: Kaca Spion Traktor Tipe Track
483-9641: Kaca Spion Traktor Tipe Track
483-9641: Kaca Spion Traktor Tipe Track
483-9641: Kaca Spion Traktor Tipe Track

Kaca Spion Traktor Tipe Track Cat®, Kaca Pengaman Tempered Berwarna Hijau, 70% Transmisi Cahaya

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 483-9641

Deskripsi:
Kaca pengaman tempered berwarna hijau Cat, seperti 483-9641, melindungi operator alat berat dari kondisi cuaca dan serpihan sekaligus memberikan visibilitas yang sangat baik dengan penyimpangan optik minimal.

Atribut:
• Sesuai dengan Standar Federal untuk material kaca keselamatan otomotif
• Kaca temper pengaman berwarna hijau
• 70% transmisi cahaya minimum

Aplikasi:
Memberikan visibilitas operator dari kabin alat berat Cat.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 483-9641

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Kacamata Pengaman
Ketebalan (mm): 5,0
Lebar Keseluruhan (mm): 1.281,6
Panjang Keseluruhan (mm): 909,1
Ketebalan (in.): 0,2
Lebar Keseluruhan (in.): 52,31
Panjang Keseluruhan (in.): 35,79
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 483-9641

TRAKTOR TIPE TRACK

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti