Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelRangkaian Kabel & Kabel Lainnya4D-6565: Kabel Alternator Pengisian Daya
BerandaKelistrikan & ElektronikRangkaian Kabel & KabelRangkaian Kabel & Kabel Lainnya4D-6565: Kabel Alternator Pengisian Daya
4D-6565: Kabel Alternator Pengisian Daya

Cat® 6 GA Kabel Alternator Pengisian Daya digunakan untuk menghubungkan Ground

Merek: Cat

Gambar Produk
4D-6565: Kabel Alternator Pengisian Daya
4D-6565: Kabel Alternator Pengisian Daya
4D-6565: Kabel Alternator Pengisian Daya
4D-6565: Kabel Alternator Pengisian Daya
4D-6565: Kabel Alternator Pengisian Daya

Cat® 6 GA Kabel Alternator Pengisian Daya digunakan untuk menghubungkan Ground

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4D-6565

Unit Pengukuran

ASMetrik
Warna Standar: Hitam
Gauge Kabel (AWG): 6
Panjang Kabel (mm): 310,0
Panjang Kabel (in.): 12,2
Material: Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4D-6565

WHEEL TRACTOR

666 611 621 615C II 641 651 657

TRACK LOADER

973C 963 973 953

BACKHOE LOADER

446D 446B 446

TOOLCARRIER TERPADU

IT18B IT28 IT28B IT18

WINCH

54H 57H 57 56 55 54 56H

WHEEL LOADER

950B 950E G926 916 936E G916 926 936 926E 966F 966E G936 970F

TRACK SKIDDER

D4HTSK II

WHEEL SKIDDER

528B 530B

RIPPER

7 6 4 8 963 953 943

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D7R D6H XR D7G D7H D8R D8N D6H II D4H D5H D7G2 D6R D6H

ENGINE INDUSTRI

C7.1

PIPELAYER

583R 572G 571G 587R 578 572R

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-200B PS-360B PS-150B PF-290B

MUAT ANGKUT BUANG

R1300G R3000H R1600G R1600H R2900G R1600 R1700G R1300 R2900

EXCAVATOR

330 L 330-A L 350-A 330B L 330-A 330-A L 330 LN 330-A LN 350-A L 330B 350 L

VIBRATORY COMPACTOR

CB-534C CB-535B CB-634 CB-634C CB-434C

BULLDOZER

4S 4P 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 8SU 4A

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti