Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup4F-3665: Baut Plow Panjang 88,9mm Ulir 5/8-11
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup4F-3665: Baut Plow Panjang 88,9mm Ulir 5/8-11
4F-3665: Baut Plow Panjang 88,9mm Ulir 5/8-11

Baut Plow 5/8” - 11 x 3 ½”

Merek: Cat

Gambar Produk
4F-3665: Baut Plow Panjang 88,9mm Ulir 5/8-11
4F-3665: Baut Plow Panjang 88,9mm Ulir 5/8-11
4F-3665: Baut Plow Panjang 88,9mm Ulir 5/8-11
4F-3665: Baut Plow Panjang 88,9mm Ulir 5/8-11
4F-3665: Baut Plow Panjang 88,9mm Ulir 5/8-11

Baut Plow 5/8” - 11 x 3 ½”

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4F-3665
Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 5/8-11
Ulir: UNC Ulir Kasar
Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,54
Tipe Baut: Baut Pinggiran Tajam
Panjang Baut Total - 3 (in.): 3 1/2
Panjang Pegangan - 2 (in.): 2,00
Lebar Kepala - 5 (in.): 1,04
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4F-3665

LOADER TIPE TRACK

BS3E

MOTOR GRADER

16

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti