BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine4L-9965: Gasket Bulat Tebal 0,79mm
BerandaEngineFilter & Cairan EngineKit Perbaikan & Servis EngineKit Gasket Engine4L-9965: Gasket Bulat Tebal 0,79mm
4L-9965: Gasket Bulat Tebal 0,79mm

Gasket Bulat Tebal 0,79mm Cat® untuk Pompa Air

Merek: Cat

Gambar Produk
4L-9965: Gasket Bulat Tebal 0,79mm
4L-9965: Gasket Bulat Tebal 0,79mm
4L-9965: Gasket Bulat Tebal 0,79mm
4L-9965: Gasket Bulat Tebal 0,79mm
4L-9965: Gasket Bulat Tebal 0,79mm

Gasket Bulat Tebal 0,79mm Cat® untuk Pompa Air

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4L-9965

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Standar Bulat
Gaya: Rata
Material: Serat dan karet nonmetalik
Diameter Dalam (mm): 88,9
Diameter Luar (mm): 127,5
Ketebalan (mm): 0,8
Ukuran Lubang (mm): 10,3 (7X), 6,4 (1X)
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,5
Diameter Luar (in.): 5,02
Ketebalan (in.): 0,03
Ukuran Lubang (in.): 0,41 (7X), 0,25 (1X)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4L-9965

ENGINE INDUSTRI

D398 D399 D379 D379B D398B

ENGINE KAPAL LAUT

D379A D379B D398A D398B D399

ENGINE GENSET

D399 D379B D398B

ENGINE GAS

G398 G399 G379 G379A

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti