Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaEngineSabuk, Puli & Peredam GetaranPuli Engine4N-6289: PULI
Beranda
EngineSabuk, Puli & Peredam GetaranPuli Engine
4N-6289: PULI
4N-6289: PULI

Puli Penggerak Kipas

Merek: Cat

Gambar Produk
4N-6289: PULI
4N-6289: PULI
4N-6289: PULI
4N-6289: PULI
4N-6289: PULI

Puli Penggerak Kipas

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 4N-6289
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4N-6289

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inner Diameter (in): 3,68
Inner Diameter (mm): 93,68
Outer Diameter (in): 10,0
Outer Diameter (mm): 254,0
Weight (kg): 8,03
Weight (lb): 17,7
Panjang (mm): 292,1
Tinggi (mm): 86,4
Lebar (mm): 274,3
Material: Gray (Flake) Iron
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4N-6289

ROAD RECLAIMER

RM-250C RR-250 RR-250B SS-250 SS-250B

ENGINE - GENSET

PM3456 C18 G3406 3406C 3406 3408B 3408C 3406B 3408 3412C 3412 3456

GENERATOR

SR4 SR4B

ENGINE - ALAT BERAT

3408

ENGINE - INDUSTRI

3406B C-15 C-16 C15 3406 3412 C18 3412E 3412C 3406E 3406B 3406C 3408E 3408B 3408C G3412 G3408 G3406

PRODUK MINYAK BUMI

C15 C18

PRODUK KAPAL LAUT

3406C C18 C15 3456 3406C

SOLUSI OEM

3412C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya