Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladePinggiran Tajam Blade4T-2952: Pinggiran Tajam Baja Panjang 801,60mm
BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladePinggiran Tajam Blade4T-2952: Pinggiran Tajam Baja Panjang 801,60mm
4T-2952: Pinggiran Tajam Baja Panjang 801,60mm

Pinggiran Tajam D5, D6 19mm

Merek: Cat

Gambar Produk
4T-2952: Pinggiran Tajam Baja Panjang 801,60mm
4T-2952: Pinggiran Tajam Baja Panjang 801,60mm
4T-2952: Pinggiran Tajam Baja Panjang 801,60mm
4T-2952: Pinggiran Tajam Baja Panjang 801,60mm
4T-2952: Pinggiran Tajam Baja Panjang 801,60mm

Pinggiran Tajam D5, D6 19mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4T-2952

Unit Pengukuran

ASMetrik
Hole Spacing (in): 6,0
Thickness (mm): 19,0
Overall Length (mm): 801,6
End 2 Hole Offset (mm): 96,0
Width (in): 10,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 31,559
End 2 Hole Offset (in): 3,78
Width (mm): 254,0
End 1 Hole Offset (in): 3,78
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 96,0
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4T-2952

RIPPER

6

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D5R XL D6R D6T D6R LGP D6H XR D6R II D6T XW D6T LGP D6GC D6H II D5R2 D6H D5R LGP D6R III D6R XL D6T XL D6R STD

BULLDOZER

6S 6SU 6 6A

WINCH

56H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti