Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaStruktur & Komponen Sistem LainnyaTangki & KomponenPengukurDipstick4W-1894: Rakitan Pengukur-Tingkat Oli
Beranda
Struktur & Komponen Sistem LainnyaTangki & KomponenPengukurDipstick
4W-1894: Rakitan Pengukur-Tingkat Oli
4W-1894: Rakitan Pengukur-Tingkat Oli

Rakitan Pengukur Tingkat Oli Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
4W-1894: Rakitan Pengukur-Tingkat Oli
4W-1894: Rakitan Pengukur-Tingkat Oli
4W-1894: Rakitan Pengukur-Tingkat Oli

Rakitan Pengukur Tingkat Oli Cat®

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 4W-1894
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4W-1894

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Keseluruhan (mm): 777
Panjang (mm): 779,5
Panjang Keseluruhan (in.): 30,6
Material: Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4W-1894

ENGINE - GENSET

3406C 3406B

GENERATOR

SR4B

ENGINE - INDUSTRI

3406B 3406C

PRODUK KAPAL LAUT

3406C 3456 3406B 3406C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya