Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSabuk & PuliSabuk4W-6025: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 2)
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSabuk & PuliSabuk4W-6025: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 2)
4W-6025: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 2)

Lebar: 12,7 mm (0,50 in)

Merek: Cat

Gambar Produk
4W-6025: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 2)
4W-6025: Sabuk-V Bergerigi (set berisi 2)

Lebar: 12,7 mm (0,50 in)

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4W-6025

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Sabuk (in.): 57,48
Tipe Sabuk: Sabuk-V - Bergerigi
Lebar Sabuk (mm): 12,7
Panjang Sabuk (mm): 1.460,0
Lebar Sabuk (in.): 0,5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4W-6025

ENGINE - ALAT BERAT

3116 3114

TRAKTOR TIPE TRACK

D3B D3C

ENGINE INDUSTRI

3116 3114 3126 3056 3054E

ENGINE GENSET

3056

VIBRATORY COMPACTOR

CB-434

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti