Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PendinginanOil Cooler4W-9822: Inti Oil Cooler
BerandaEngineSistem PendinginanOil Cooler4W-9822: Inti Oil Cooler
4W-9822: Inti Oil Cooler

Inti Oil Cooler Engine Cat® untuk Menghilangkan Panas Oli yang Melewati Koil

Merek: Cat

Gambar Produk
4W-9822: Inti Oil Cooler
4W-9822: Inti Oil Cooler
4W-9822: Inti Oil Cooler
4W-9822: Inti Oil Cooler
4W-9822: Inti Oil Cooler

Inti Oil Cooler Engine Cat® untuk Menghilangkan Panas Oli yang Melewati Koil

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 4W-9822
Panjang (mm): 475,0
Tinggi (mm): 233,7
Lebar (mm): 233,7
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 4W-9822

ENGINE MINYAK BUMI

C13 C18 C11

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657

ENGINE

C18

GENSET

3508B

WINCH

57H

WHEEL LOADER

986 988GC 980C 980F 986K

RIPPER

8

TRAKTOR TIPE TRACK

D8R II D8 D8T D8R D8GC D8N D8 GC

ENGINE INDUSTRI

C-12 C-10 C11 C13 C15 3176C 3196 C18

PIPELAYER

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R 578

PAKET MINYAK BUMI

CX31-C13I

ENGINE TRUK

C11

MUAT ANGKUT BUANG

R1600 R1700G R2900 R1600G R1600H

BULLDOZER

8U 8SU 8A

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD22 AD22

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti