Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikGrup & Komponen Katup HidraulikKomponen Katup Hidraulik520-8324: Katup Ekspansi
BerandaHidraulikGrup & Komponen Katup HidraulikKomponen Katup Hidraulik520-8324: Katup Ekspansi
520-8324: Katup Ekspansi

Katup Ekspansi Cat®, Refrigerant HFC-134a

Merek: Cat

Gambar Produk
520-8324: Katup Ekspansi
520-8324: Katup Ekspansi
520-8324: Katup Ekspansi
520-8324: Katup Ekspansi
520-8324: Katup Ekspansi

Katup Ekspansi Cat®, Refrigerant HFC-134a

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 520-8324

Deskripsi:
Katup ekspansi seperti suku cadang # 520-8324 meregulasi refrigerant cairan yang memasuki inti evaporator dan memisahkan sisi tinggi sistem dari sisi rendahnya. Katup Cat diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, dan produktivitas.

Atribut:
• Katup ekspansi aluminium
• Pengoperasian katup termostatis
• Kompatibilitas Refrigerantt: HFC-134a
• Rentang Temperatur Pengoperasian: -30°C hingga 80°C (-22°F hingga 176°F)

Aplikasi:
Katup ekspansi digunakan untuk AC di seluruh lini Cat. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 520-8324

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (in.): 3,0
Panjang (mm): 76,0
Material: Aluminium
Ukuran Ulir (mm): M6X1
Tipe: Katup Ekspansi
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 520-8324

WHEEL EXCAVATOR

M313-07 MH3040 M314-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317

UNIT DAYA HID MOB OEM

336MHPU

TRACK FELLER BUNCHER

522 521

FORESTRY PRODUCTS

548 FM528 558 FM528 LL 568 538

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

330 MHPU 350MHPU

PRODUK KEHUTANAN

OTHER

EXCAVATOR

326 GC 349 GC 340 336 MHPU 313 GX 323 GX 349 316 GC 336 GC 345 313 GC FM538 320D 323 GC 323GC 395 MH3295 352 350 316 GX 312 GX 317 333 GC 315 313 355 320GX 312 GC FM548 320 320D L 326 330 GC 325 323 326GC 315 GC 319 FM558 OTHER MH3040 323D3 330 374 320 GX 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 FM568 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

MATERIAL HANDLER

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti