Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial526-7064: Bantalan-Kerucut (DLC Umur Panjang)
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial526-7064: Bantalan-Kerucut (DLC Umur Panjang)
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 526-7064

Deskripsi:
Bearing Cat didesain untuk aplikasi spesifik berdasarkan beban, kecepatan operasi, kisaran temperatur, ukuran, dan kinerja sebelumnya. Bearing Cat diproduksi dengan standar kualitas tertinggi untuk masa pakai dan kinerja yang lama. Roller bearing tirus Cat didesain untuk mengakomodasi beban gabungan (beban aksi aksial dan radial secara bersamaan). Roller bearing tirus satu baris dapat dipisahkan, sehingga menyederhanakan pemasangan dan pelepasan serta memudahkan pemeriksaan rutin.

Atribut:
• Tipe: TS
• Diameter Lubang Kerucut: 560,075 mm (22,050 in)
• Lebar Kerucut: 155,575 mm (6,125 in)
• Ukuran Ulir Lubang Penanganan: M12 (8 tempat, 4 per sisi)
• Bahan tahan serpihan
• Permukaan kontak bergulir dan geser rol dilapisi dengan berlian seperti karbon (DLC)
• Ring dalam dengan lapisan atas oksida hitam

Aplikasi:
Roller bearing tirus Cat dibuat sesuai dengan aplikasinya untuk memastikan semua suku cadang drive train bekerja secara bersama sebagai satu sistem. Lihat buku petunjuk pemilik atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar bahan kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir, atau gangguan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 526-7064

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Lubang (in.): 22,05
Lebar (in.): 6,125
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 526-7064

TRUK

797F 797 795F AC 797B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti