Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya533-2153: Seal Crankshaft Diameter Poros 158mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya533-2153: Seal Crankshaft Diameter Poros 158mm
533-2153: Seal Crankshaft Diameter Poros 158mm

Seal Crankshaft Rotasi Berlawanan Arah Jarum Jam Cat® untuk Rumah Flywheel

Merek: Cat

Gambar Produk
533-2153: Seal Crankshaft Diameter Poros 158mm
533-2153: Seal Crankshaft Diameter Poros 158mm
533-2153: Seal Crankshaft Diameter Poros 158mm
533-2153: Seal Crankshaft Diameter Poros 158mm
533-2153: Seal Crankshaft Diameter Poros 158mm

Seal Crankshaft Rotasi Berlawanan Arah Jarum Jam Cat® untuk Rumah Flywheel

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 533-2153

Deskripsi:
Seal crankshaft berfungsi menahan oli engine dan mencegah kontaminasi eksternal masuk ke dalam sistem oli engine.

Seal yang dirancang untuk penggunaan kering (antarmuka udara-ke-cairan) biasanya memiliki bibir primer yang mencegah oli engine bocor, dan bibir debu. Pada penggunaan basah (antarmuka cairan-ke-cairan), bibir debu digantikan oleh bibir tambahan yang mampu memompa cairan eksternal menjauh dari engine. Sebagian seal memiliki selongsong plastik untuk membantu proses pemasangan.

Atribut:
• Antarmuka udara-ke-cairan
Cat Seal Crankshaft dirancang secara tepat untuk dapat bekerja dengan baik dalam penggunaan yang sangat berat ini. Seal ini harus mampu tahan terhadap kecepatan rotasi tinggi, temperatur tinggi, dan gerakan aksial frekuensi tinggi.
• Sistem seal Cat menggunakan desain, pengujian, dan proses validasi yang kuat. Belilah seal Cat Asli yang terbaru untuk melindungi investasi Anda.

Aplikasi:
Digunakan sesuai kebutuhan untuk memperbaiki crankshaft pada engine Cat. Bacalah buku panduan yang Anda miliki atau hubungi Dealer Cat terdekat untuk informasi lebih lanjut.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 533-2153

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material Perapat Primer: PTFE
Diameter Luar (mm): 220,0
Diameter Dalam (mm): 157,78
Lebar (mm): 15,74
Ukuran Lubang (mm): 8 (9X)
Diameter Luar (in.): 8,661
Diameter Bagian Dalam (in.): 6,212
Lebar (in.): 0,62
Ukuran Lubang (in.): 0,315 (9X)
Material: Carbon Steel,Teflon Plastic,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 533-2153

ENGINE MINYAK BUMI

C13 C11

SOLUSI SPL BERBASIS HEX

352F OEM

ENGINE

C13B

GENSET

3512

MATERIAL HANDLER

MH3260

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980K HLG 980XE 980L 980K 980M 980 982 980GC 982 XE 982M

ENGINE - GENSET

3508B

TRAKTOR TIPE TRACK

D7R II

ENGINE INDUSTRI

3176C C11 C13

PIPELAYER

572R II

ENGINE TRUK

C-10 C-12 C11 C13

MUAT ANGKUT BUANG

R1700G R1600G R1600H

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

349E L HVG 349E 345D 349D L 349D2 352FMHPU

POWERTRAIN

TR43E44-C13BL

EXCAVATOR

352F 345D L 349 349F L 349F LXE 349D L 349D2 L 349D2 352 352F-VG 355 349E L 365B II 345D L VG 365B L 345C MH 349E L VG 349D 352F XE VG 349E 349F 345D 352 UHD 365B

ENGINE KENDARAAN COMBAT

C13

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti