Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda537-8665: 2.7 m3 (3.5 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge
Beranda537-8665: 2.7 m3 (3.5 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge
537-8665: 2.7 m3 (3.5 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

Merek: Cat

Gambar Produk
537-8665: 2.7 m3 (3.5 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge
537-8665: 2.7 m3 (3.5 yd3) Pin On, Bolt-On Cutting Edge

Excellent versatility for re-handling, clamping, dozing, grading, leveling and dumping.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 537-8665

Multi-Purpose Buckets for Cat® Small Wheel Loaders offer excellent versatility by enabling one work tool to do the job of many. This bucket is ideal for material handling, clamping, grading, leveling and grasping irregularly shaped objects.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 537-8665

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 537-8665

WHEEL LOADER

938K 938M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti