Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaUndercarriagePenyetelan TrackGrup Rekoil dan Suku Cadang540-6574: Pegas Diameter Luar 180mm
BerandaUndercarriagePenyetelan TrackGrup Rekoil dan Suku Cadang540-6574: Pegas Diameter Luar 180mm
540-6574: Pegas Diameter Luar 180mm

Pegas Panjang 484,5mm Cat® untuk Penyetel Track dan Pegas Rekoil

Merek: Cat

Gambar Produk
540-6574: Pegas Diameter Luar 180mm
540-6574: Pegas Diameter Luar 180mm
540-6574: Pegas Diameter Luar 180mm
540-6574: Pegas Diameter Luar 180mm
540-6574: Pegas Diameter Luar 180mm

Pegas Panjang 484,5mm Cat® untuk Penyetel Track dan Pegas Rekoil

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 540-6574

Deskripsi:
Suku cadang pegas Cat memiliki berbagai kekuatan dan ukuran untuk disesuaikan dengan aplikasi tertentu. Pegas kompresi adalah pegas desain heliks untuk kompresi dan tegangan di mana pegas semakin padat (pendek) seiring beban ditambahkan.



Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 540-6574

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Pegas: Kompresi
Material: Baja
Diameter Luar (mm): 180,0
Diameter Dalam (mm): 110,0
Panjang (mm): 484,5
Diameter Luar (in.): 7,09
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,33
Panjang (in.): 19,08
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 540-6574

MUAT ANGKUT BUANG

OTHER

EXCAVATOR

312D2 312D2 L 312D L 313 GX 316 GX 312 GX 313D2-GC 313 316 GC 313D2 315 GC 312 GC 313 GC 313D2 GC

VIBRATORY COMPACTOR

CB-536D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti