Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang541-7167: Selang Curah Diameter Dalam 38,10 mm
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang541-7167: Selang Curah Diameter Dalam 38,10 mm
541-7167: Selang Curah Diameter Dalam 38,10 mm

Selang Cat® untuk Saluran Oli Drivetrain dan Katup Ventilasi Karter Positif

Merek: Cat

Panjang Kustom
Gambar Produk
541-7167: Selang Curah Diameter Dalam 38,10 mm
541-7167: Selang Curah Diameter Dalam 38,10 mm
541-7167: Selang Curah Diameter Dalam 38,10 mm
541-7167: Selang Curah Diameter Dalam 38,10 mm
541-7167: Selang Curah Diameter Dalam 38,10 mm

Selang Cat® untuk Saluran Oli Drivetrain dan Katup Ventilasi Karter Positif

Merek: Cat

Panjang Kustom
Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 541-7167

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,5
Bulk Unit of Measure: CM
Diameter Dalam (mm): 38,1
Ukuran Diameter (in.): -24
Diameter Luar (in.): 2,13
Diameter Luar (mm): 54,0
Tekanan Kerja (kPa): 1.400,0
Tekanan Kerja (psi): 203,0
Temperatur Kerja: -40°C hingga 120°C
Material: Karet
Aplikasi: Tahan Minyak
Kapasitas Tekanan (psi): 5.800,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 541-7167

WHEEL TRACTOR

621K OEM

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 623K LRC 623K 627 623 621 627K LRC 632 621K

MODUL DAYA

XQ2280

TRACK LOADER

973K 963 973 963K 953

SOIL COMPACTOR

825 825H 825K 815K 815

GENSET

3516C

WHEEL DOZER

844 814K 854K 814 854 824 824H 824K 844K

TRUK NON JALAN RAYA

772 770 777E 777

MOTOR GRADER

120 16H 120 GC 140 140 GC

LANDFILL COMPACTOR

836G 816K 816 826H 826K 826

WHEEL LOADER

972M XE 980 XE 982XE 980K HLG 966M XE 980XE 988K XE 988H 988K 988 XE 980K 992K 814K 986 988 986K 995 990K 982 XE 990

TRUK

772G 772G OEM 770G 770 777D

TRAKTOR TIPE TRACK

D6R D6R II

MUAT ANGKUT BUANG

R3000H R1700 R2900G R1700 XE R2900

TRUK KUARI

772G 777E

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD45B AD45

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti