Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaAttachmentHammerPeralatan Hammer542-1763: B9 Blunt
BerandaAttachmentHammerPeralatan Hammer542-1763: B9 Blunt
542-1763: B9 Blunt

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Merek: Cat

Gambar Produk
542-1763: B9 Blunt
542-1763: B9 Blunt
542-1763: B9 Blunt
542-1763: B9 Blunt
542-1763: B9 Blunt
542-1763: B9 Blunt
542-1763: B9 Blunt
542-1763: B9 Blunt

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 542-1763

Alat Hammer Cat® yang didesain untuk Hammer Cat diberikan perlakuan panas dan disesuaikan dengan diameter dan massa piston hammer untuk memberikan energi blow yang maksimal.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 542-1763

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Poros Alat: 3.3 in
Diameter Poros Alat: 85 mm
Hammer Compatibility: B9
Panjang Keseluruhan: 745 mm
Panjang Keseluruhan: 29.3 in
Tool Shaft Diameter (mm): 85
Tool Shaft Diameter (in): 3.4
Bobot: 68.3 lb
Bobot: 31 kg
Weight (lb): 68
Weight (kg): 31
Kompatibilitas: Hammer B9
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 542-1763

WORK TOOL

B10

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti