Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring564-9162: Seal O-Ring Diameter Luar 123,2 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring564-9162: Seal O-Ring Diameter Luar 123,2 mm
564-9162: Seal O-Ring Diameter Luar 123,2 mm

Seal O-Ring Cat® Untuk Pompa Hidraulik

Merek: Cat

Gambar Produk
564-9162: Seal O-Ring Diameter Luar 123,2 mm
564-9162: Seal O-Ring Diameter Luar 123,2 mm

Seal O-Ring Cat® Untuk Pompa Hidraulik

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 564-9162

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (in.): 4,85
Diameter (mm): 123,2
Material: Karet
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 564-9162

WHEEL TRACTOR

621G 631G 627G 637G

TRAKTOR TIPE TRACK

D8T D8R D8

PIPELAYER

PL83 583T

TRACK LOADER

963D

EXCAVATOR

395 MH3295 374 3101

SHOVEL

6040

SHOVEL HIDRAULIK

6040

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti