Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaAttachmentHammerPeralatan Hammer582-1490: Pelat Pemadatan B1
Beranda
AttachmentHammerPeralatan Hammer
582-1490: Pelat Pemadatan B1
582-1490: Pelat Pemadatan B1

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Merek: Cat

Gambar Produk
582-1490: Pelat Pemadatan B1
582-1490: Pelat Pemadatan B1
582-1490: Pelat Pemadatan B1
582-1490: Pelat Pemadatan B1
582-1490: Pelat Pemadatan B1
582-1490: Pelat Pemadatan B1
582-1490: Pelat Pemadatan B1
582-1490: Pelat Pemadatan B1

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 582-1490
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 582-1490

Alat Hammer Cat® yang didesain untuk Hammer Cat diberikan perlakuan panas dan disesuaikan dengan diameter dan massa piston hammer untuk memberikan energi blow yang maksimal.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 582-1490

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Poros Alat: 1.6 in
Diameter Poros Alat: 40 mm
Hammer Compatibility: B1
Panjang Keseluruhan: 348 mm
Panjang Keseluruhan: 13.7 in
Tool Shaft Diameter (mm): 40
Tool Shaft Diameter (in): 1.6
Bobot: 38.1 lb
Bobot: 17.3 kg
Weight (lb): 38
Weight (kg): 17.3
Kompatibilitas: Hammer B1
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 582-1490

WORK TOOL

B1

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya