Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaUndercarriageTrack Karet588-1636: Rubber Track
BerandaUndercarriageTrack Karet588-1636: Rubber Track
588-1636: Rubber Track

Cat® Rubber Track 230mm Wide, 96mm Track Pitch, 35 Sections

Merek: Cat

Gambar Produk
588-1636: Rubber Track
588-1636: Rubber Track

Cat® Rubber Track 230mm Wide, 96mm Track Pitch, 35 Sections

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 588-1636

Unit Pengukuran

ASMetrik
Track Features: Tread Pattern-Block
Type: General Duty
Color: Black
Approx. Weight (kg): 64,94
Belt Width (mm): 230,0
Track Pitch (mm): 96,0
Approx. Weight (lb): 143,17
Lugs (per row): 35,0
Pitch (in): 3,78
Width (in): 9,06
Track Pitch (in): 3,78
Circumference (mm): 3.360,0
Pitch (mm): 96,0
Width (mm): 230,0
Circumference (in): 132,28
Material Description: Rubber
Belt Width (in): 9,055
Number of Sections: 35
Material: Alloy Mixed: Metal
UC System: GD
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 588-1636

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

301.8C 301.6C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti