Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya5H-0275: Mur Hex Kembang 7/8"-14
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya5H-0275: Mur Hex Kembang 7/8"-14
5H-0275: Mur Hex Kembang 7/8"-14

Mur Cat® (37 Derajat Lebar) (Fitting)

Merek: Cat

Gambar Produk
5H-0275: Mur Hex Kembang 7/8"-14
5H-0275: Mur Hex Kembang 7/8"-14
5H-0275: Mur Hex Kembang 7/8"-14
5H-0275: Mur Hex Kembang 7/8"-14
5H-0275: Mur Hex Kembang 7/8"-14

Mur Cat® (37 Derajat Lebar) (Fitting)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5H-0275

Unit Pengukuran

ASMetrik
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
Ukuran Hex (in.): 1,0
Tinggi (in): 0,98
Ukuran Ulir (in.): 3/8-14
Tinggi (mm): 24,9
Ukuran Hex (mm): 25,4
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5H-0275

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3608 3508B

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B

ENGINE MINYAK BUMI

3512C

WHEEL TRACTOR

623B

MODUL DAYA

PMG3516

ENGINE KAPAL LAUT

3516 3512 3508 3508B 3516B 3512B

SHOVEL DEPAN

235C

ENGINE GENSET

G3516 G3512 G3516B

GENSET

G3516 G3512 G3508 G3516B 3516C 3512C 3512B

MOTOR GRADER

12E

ENGINE GAS

G3608 G3512 G3516 G3508

WHEEL LOADER

950B/950E 950B 950E 994K 995

WHEEL SKIDDER

518

TRAKTOR TIPE TRACK

D6C

ENGINE INDUSTRI

D353C D353E D353D D349

ENGINE TRUK

C11 C13 3306C

WHEEL SCRAPER

613 613B

LOGGER

227

EXCAVATOR

225 235B 235C 235D 245D 225B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti