Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya5M-8009: Pin Pegas Poros Diameter 2,38 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya5M-8009: Pin Pegas Poros Diameter 2,38 mm
5M-8009: Pin Pegas Poros Diameter 2,38 mm

Inci

Merek: Cat

Gambar Produk
5M-8009: Pin Pegas Poros Diameter 2,38 mm
5M-8009: Pin Pegas Poros Diameter 2,38 mm
5M-8009: Pin Pegas Poros Diameter 2,38 mm
5M-8009: Pin Pegas Poros Diameter 2,38 mm
5M-8009: Pin Pegas Poros Diameter 2,38 mm

Inci

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5M-8009
Diameter Pin - A (in.): 3/32
Tipe Pin: Pin Pegas/Pin Gulungan
Panjang Pin - B (in.): 1
Material: Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5M-8009

ENGINE KAPAL LAUT

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D349 D348 D398A D398B

SHOVEL DEPAN

5080

ENGINE GENSET

D379B D398B D399

WINCH

528 59N 59L 518 58L 53 57H

MOTOR GRADER

12G 120G 12F 16H NA 14H NA 140G 16H 16G 130G 14H 14G 14E

BACKHOE

931 D3

WHEEL SKIDDER

518 528 518C 528B 530B

TRAKTOR TIPE TRACK

D7G D3 D8R D8K D8N D3C II D8 GC D9R D8R II D9N D9H D3C III D4C III D3B D3C D10N D5C III D8GC D10R D4D D4E D5C

ENGINE INDUSTRI

D348 D349 D346 D398B D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B

PIPELAYER

583R 589 587R 578

EXCAVATOR

375-A L 375-A 245D

WHEEL TRACTOR

613 613B

RECLAIMER MIXER

RM-300 RM-350B RM-500

TRACK LOADER

931C II 951C 951B 941B 939 933 931 931B 931C 941 935C II

SOIL COMPACTOR

815

TOOLCARRIER TERPADU

IT18F IT12

WHEEL DOZER

814

LANDFILL COMPACTOR

816

ENGINE GAS

G398 G399 G379A G379

GRAPPLE

120C 518 125C

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

918F 920 G910 930 966C 950

ROAD RECLAIMER

RM-350B

RIPPER

3 4 9 8

BOOM

120C

KONTROL HIDRAULIK

143 140

BULLDOZER

D5C PATLGP 8A 8U 9U 9SU 3S 5A PAT 3P 8SU D5C PAT 4A

FELLER BUNCHER

FB518

SCARIFIER RIPPER

12G 130G 140G 16G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti