Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup5P-0569: 5/8" Lacak Baut Master
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup5P-0569: 5/8" Lacak Baut Master
5P-0569: 5/8" Lacak Baut Master

Baut Track Master

Merek: Cat

Gambar Produk
5P-0569: 5/8" Lacak Baut Master
5P-0569: 5/8" Lacak Baut Master
5P-0569: 5/8" Lacak Baut Master
5P-0569: 5/8" Lacak Baut Master
5P-0569: 5/8" Lacak Baut Master

Baut Track Master

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5P-0569

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Baut (in.): 4.625
Panjang Baut (mm): 117,47
Tipe Baut: Baut Track
Panjang Pegangan (in.): 3,625
Panjang Pegangan (mm): 92,08
Material: Baja Boron
Ulir: Halus
Tipe Shoe: Servis Ekstrem, Single Grouser
Panjang Baut Total - 3 (in.): 4,63
Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 5/8-18
Panjang Baut Total - 3 (mm): 117,5
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5P-0569

TRAKTOR TIPE TRACK

D5B D5 D4E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti