BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingBerputarTipe Bibir5P-3276: Seal Tipe Bibir Tebal 12,7 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingBerputarTipe Bibir5P-3276: Seal Tipe Bibir Tebal 12,7 mm
5P-3276: Seal Tipe Bibir Tebal 12,7 mm

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Merek: Cat

Gambar Produk
5P-3276: Seal Tipe Bibir Tebal 12,7 mm
5P-3276: Seal Tipe Bibir Tebal 12,7 mm
5P-3276: Seal Tipe Bibir Tebal 12,7 mm
5P-3276: Seal Tipe Bibir Tebal 12,7 mm
5P-3276: Seal Tipe Bibir Tebal 12,7 mm

Cat® Lip Type Seal prevents leakage of fluids between rotating or moving components, ensuring a secure and contained environment

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5P-3276
Material: Baja Antikarat,Karet Fluoroelastomer (FKM),Plastik Plastik
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5P-3276

ROAD RECLAIMER

RM-350B

GENERATOR

SR4

RIPPER

4

TRAKTOR TIPE TRACK

D4D D4E

ENGINE INDUSTRI

D398B 3508 3512 D398 D399 3516

RECLAIMER MIXER

RM-350B

TRACK LOADER

951C 941B 951B 955K 955L 941

ENGINE GENSET

3508 3512 3516

KONTROL HIDRAULIK

143 140

BULLDOZER

4A

COLD PLANER

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

ENGINE GAS

G399

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti