Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasKlemKlem Selang5P-4325: Klip Loop Diameter Internal Minimum 54,00mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasKlemKlem Selang5P-4325: Klip Loop Diameter Internal Minimum 54,00mm
5P-4325: Klip Loop Diameter Internal Minimum 54,00mm

Klip Loop Baja Tabung Tunggal Cat® untuk Tabung Diameter Luar 54,00mm dengan Satu Slot Pengencang M10

Merek: Cat

Gambar Produk
5P-4325: Klip Loop Diameter Internal Minimum 54,00mm
5P-4325: Klip Loop Diameter Internal Minimum 54,00mm

Klip Loop Baja Tabung Tunggal Cat® untuk Tabung Diameter Luar 54,00mm dengan Satu Slot Pengencang M10

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5P-4325

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Klip baja dengan bantalan karet
Lebar (mm): 25,4
Diameter Dalam (mm): 54,0
Lebar (in.): 1,0
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,13
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5P-4325

GENERATOR

SR4B

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

307D 308D 304CR 303CR 305 303.5CR 302.7CR

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

637 631 631K 637K

HARVESTER RODA

550B 560B 570B 580B 550 570 580

SHOVEL DEPAN

385C

ENGINE GENSET

G3520

GENSET

G3520 XQ35 G3412 XQ230 3512 C7.1 3508B C9 C4.4 XQP200 3516E

TRUK NON JALAN RAYA

789D 793D 777 775 773 785D 793

TRANSMISI MINYAK BUMI

CX48-P2300

TRACK FELLER BUNCHER

2390 2391 1190 2290 2590 1390 2491 TK711 TK732 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 522 521 1190T 521B 532 522B 541 1290T 551 552

ENGINE INDUSTRI

C7.1 C9 C4.4 C-9

COMPACTOR ASPAL

CB16 CB15 CB13

SISTEM SUPLAI AIR

777G CAT WDS

EXCAVATOR

316F L 345B II 349D L M315F 312E 312F 336D 312D 324E 315D L M317F 336D2 L 314D CR 335F 323F 374F L M318F 349E L 323D LN 324E LN 352F XE VG 330D FM 548 349F L 385C L 316F 352F-VG 315 558 313 320D LRR 365C L MH 326F L 336D L 374D L 323F OEM 312D2 L 323E LN 314E CR 330C FM 326F 538 349D 313F 320 GC 325C 349E 349F 313D 320E RR 325F 312D2 352F 312D L 314D LCR 320E LRR 323F LN 318D2 L 324E L 374F 312E L 323D SA 323D S 336D2 GC 323D L 313F L 314F CR 385C 313F GC 320D 320E 314E LCR 365C L 323E L 329E LN 320B FM LL 323E SA 320E LN 330F 315B FM L 330C 330D 390F L 323F L 336D2 L XE 365C 349F LXE 316 GC 336D2 LXE 323F SA 320D LN 316 GX 340D2 L 312F GC 313D2 GC 390D 390F 320D L 320D FM RR 315 GC 390D L 336D LN 319D LN 325C FM 349E L VG 320E L 349D2 319D L 330C L 336D2 318D L 320F L 313D2-GC 313D2 320B LL 313D2 LGP 330F LN 330D L 312D2 GC 318E L 313 GX 330D MH 328D LCR 313 GC 349D2 L 325F LCR 319D 330D LN 320C FM 319C 318F L 320 323 318C 329E L 318F 319 340D L 311F LRR 330F L 329E 318D2 329F L 336D2 XE 335F LCR 330C LN 315B L 312 GX 313F LGC 312 GC 321D LCR 316E L 315F LCR 322C FM 330C MH 326F LN

TRUK KUARI

777E 775D 773E

SHOVEL

6040

KOMPAKTOR

CB8 CB7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

ENGINE - ALAT BERAT

C9 C-9

ENGINE MINYAK BUMI

C9

WHEEL TRACTOR

631K 627G 637G

ROTARY MIXER

RM800

SOLUSI SPL BERBASIS HEX

320E 330F OEM 352F OEM

ALAT BERAT LOG LOADER FORST

558

TRACK LOADER

963 973 953 973C 973D 973K 963B 963C 963K 953C 953K

SOIL COMPACTOR

825 815 CS64B 825H 825K 815F II 815K CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS14 CS16 CS19 CS54B

TOOLCARRIER TERPADU

IT38H IT38G IT38G II

WHEEL DOZER

854G 854K 844K 844 834H 834B 854 824H 824K 814F II 814K 814 824

LANDFILL COMPACTOR

836 816F II 816K 836H 836K 816 826H

COMPACT WHEEL LOADER

914 910 908 906 920

TELEHANDLER

TH314D TH337C TH357D TH336C TH330B TH560B TH220B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B TH3510D TH360B TH408D TH407C TH414C TH406C TH417D TH417C

WHEEL LOADER

982XE 972G 972H 972K 988GC 950K 986K 962K 950M 962M 980XE 988B 988G 988H 988F 988K 966F 966H 966G 930K 966M 930M 950GC 924K 962G II 938G 938F 938H 938K 990 II 938M 926M 988F II 986 980 982 950G II 988 994 990 993 992 980G II 982 XE 980 XE 966F II 962M Z 950M Z 990K 950 GC 972M XE 938G II 993K 966M XE 992D 980C 992C 980H 980G 992G 980L 992K 980M 994F 994D 994K 994H 982M

BOR PUTAR

MD6310 MD6250 MD6380

AR PENYEMPROT

CAT WDS

SOIL STABILIZER

SS-250

TRUK

773G LRC 775G 775E 789C 789D 777C 777B 777D 777G 775G OEM 793 793D 793B 793C 773E 773D 773G 773G OEM 785C 785D 773B 793F AC 777 775G LRC

PAKET MINYAK BUMI

TH31-C9P

PNEUMATIC COMPACTOR

CW34 CW-34

ENGINE TRUK

C9 C-9 C13 C15

WHEEL SCRAPER

637K 637E 637G 637D 627G 639D

LOGGER

322C

PAVER ASPAL

AP1055 AP500 PE636 AP400 AP-1050B BG-260C AP555F AP500F AP655F AP600F AP-655C BG-2455C AP-1000B AP-1000F AP-650B AP-1055B AP-1055F BG-2255C BG-225C AP555 AP455 BG-245C AP1000

BULLDOZER

11SU 11U

TRAKTOR INDUSTRI

HA771 HA871 TK381 TK371

SHOVEL HIDRAULIK

6020 6015 6040 6020B 6060

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD22 AE40 AE40 II AD45B AD55B AD60 AD55 AD30 AD45 AD40

TRAKTOR

772B 784C 776 776D 776C 776B

WHEEL EXCAVATOR

M314 M315 M320F M330D M313-07 MH3026 MH3024 M318F M314-07 M323F M322F M316F M314F

BOR TRACK/PUTAR

MD5075 MD5075C

SITE PREP TRACTOR

586C 2864C

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024 MH3037

MOTOR GRADER

14 120M 2 140M 140M 2 140 GC 160M 2 16M 160 14L 150 140 12H 12M 120 160M

KNUCKLEBOOM LOADER

579C 579D 2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C

TRAKTOR TIPE TRACK

D6G2 LGP D6XE D10 D9 GC D6R II D6K2 LGP D6N OEM D6N XL D6T D6N D9 D4 D6 D5 D8 D4K2 LGP D6 XE D6N LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10N D10R D10T D11N D11R D11T D4K2 XL D7R LGP D3K2 XL D6K2 XL D7R D8T D8R D8L D8N D9T D9R D8R II D9N D6G2 XL D6K2 D5K2 XL D7R II

PIPELAYER

587T PL83 PL87 PL61 583T

PEMOMPA

SPF343 SPF743 SPF343C SPS342 SPT342

VIBRATORY COMPACTOR

CS-573 CS-56B CS-68B CS-583 CS-433E CS-54B CS-66B CS-78B CS-563 CS-79B CS-64B CS-76B CP74B CS-74B CB46B CB-54B CB-66B CB-64B CB-536D CS14 CS78B CS54B CP-563 CP-54B CS68B CS56B CB-44B CB-68B CS79B CP-56B CP-68B CP54B CP-74B CP76B CS74B CP68B CP56B

RECLAIMER MIXER

RM800 RM-300 RM-500

ENGINE

C9 INDUSTRIAL 3516E G3520

ROPE SHOVEL ELEKTRIK

7495 HF 7495

COLD PLANER

PM-465

ENGINE GAS

G379A G379

ROAD RECLAIMER

RM800 RM600 RR-250

EXCAVATOR TAMBANG

5230B 5130 5230 5130B

RIPPER

11

MUAT ANGKUT BUANG

R1600G R1600H R1700G R3000H R1700 II R2900G OTHER R1600 R2900 R1300G

WHEEL FELLER BUNCHER

HA770 TK370 573C 573D TK380 HA870 563C 563D 2570C 2570D 543 533 2670C 2670D

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

330D L 385C 323D LN 365C L 352FMHPU 323F OEM 330FMHPU 329E 340D2 L 336D L 349E L HVG 349E 336D 330F 330D 330C 349D2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti