Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya5P-4481: Adaptor Lurus Panjang 39,00mm
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya5P-4481: Adaptor Lurus Panjang 39,00mm
5P-4481: Adaptor Lurus Panjang 39,00mm

Adaptor Lurus Pengalir Cairan

Merek: Cat

Gambar Produk
5P-4481: Adaptor Lurus Panjang 39,00mm
5P-4481: Adaptor Lurus Panjang 39,00mm

Adaptor Lurus Pengalir Cairan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5P-4481
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
Deskripsi Material: Berpelat Baja
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5P-4481

ALAT BANTU KAPAL LAUT

3508 3512B 3508B 3516B 3512

GENERATOR

SR4

ENGINE MINYAK BUMI

C13 C11

ENGINE LOKOMOTIF

3516B 3508B 3512B

ENGINE KAPAL LAUT

3616 3612 C280-16 C280-12

ENGINE GENSET

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B 3616

GENSET

3508 3406C C18 3516B 3508B 3512B

MOTOR GRADER

140

BOR PUTAR

MD6200

SOIL STABILIZER

SS-250

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE INDUSTRI

C11 C13 3512B 3516B

PEMOMPA

SPF743

ENGINE TRUK

C-18 C-15 C11 C13 C15

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti