Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
Mendaftar
Caterpillar
Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan5P-5928: M-STK SEAL
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan5P-5928: M-STK SEAL
5P-5928: M-STK SEAL
Silakan hubungi dealer Anda sebelum membeli.

Seal

Merek: Cat

Panjang Kustom
fallback-image
5P-5928: M-STK SEAL
Silakan hubungi dealer Anda sebelum membeli.

Seal

Merek: Cat

Panjang Kustom
Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 5P-5928
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5P-5928

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ketebalan Penampang Silang (in.): 374,8
Lebar Penampang Silang (in.): 750,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5P-5928

WHEEL TRACTOR

623B 621B 633D 639D 627B 631D 637D

SHOVEL DEPAN

235C

TRACK LOADER

951C 951B 941B 941

GENSET

C13 XQ375 C18 C13 XQ350

LANDFILL COMPACTOR

836 826C 816B

WINCH

59N 59L 58L 54H 57H 57 56 55 59 58 56H

WHEEL LOADER

986H 920 930

TRACK SKIDDER

527 D5HTSK II 517 D4HTSK III

PENYIMPANAN ENERGI

PGS1260

RIPPER

7 6 5 4 9 8 D5 11 10

TRUK ARTIKULASI

D250E D250B D250E II D300E D300B D300E II

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D6H XR D7H D5 D8L D8N D10 D9R D9L D9N D4H III D4H XL D5H XL D10N D4H D5B D11N D5H D6C D6H

PIPELAYER

572R

LOGGER

227

EXCAVATOR

229 225 215B 231D 215D 235 225B 225D 215 219D 235B 235C 235D 245 229D 245D 245B

BULLDOZER

4S 4P 10C 5A 5P 5S 10SU 7SU 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 6SU 10U 11SU 8A 8S 8U 9C 9U 9S 9SU 8SU

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti