Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda5P-6033: M-STK SEAL
Beranda5P-6033: M-STK SEAL
5P-6033: M-STK SEAL

Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
5P-6033: M-STK SEAL
5P-6033: M-STK SEAL

Seal

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 5P-6033

Keterangan:
Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

Atribut:
Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

Aplikasi:
Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5P-6033

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi keseluruhan (mm): 28.000,0
Tipe Desain: Profil D Sederhana
Deskripsi Material: CR berfungsi baik dalam aplikasi oli titik anilina. Jangan gunakan dengan minyak bakar atau bensin.
Material: CR - Karet Kloroprena
Lebar Keseluruhan (mm): 20.000,0
Tinggi Keseluruhan (in.): 1.102,36
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5P-6033

RIPPER

9

TRAKTOR TIPE TRACK

D9L D10

BULLDOZER

9U 9C 9S

WINCH

59

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti