Acasă5P-6033: GARNITURĂ M STK
Acasă5P-6033: GARNITURĂ M STK
5P-6033: GARNITURĂ M STK

Garnitură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
5P-6033: GARNITURĂ M STK
5P-6033: GARNITURĂ M STK

Garnitură

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 5P-6033

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 5P-6033

Unități de măsură

SUAMetric
Tip de design: Profil D simplu
Înălțime totală (in): 1.102,36
Descriere material: CR funcționează bine în aplicații cu ulei cu punct de anilină ridicat. Nu utilizați cu uleiuri combustibile sau benzină.
Înălțime totală (mm): 28.000,0
Material: CR - cauciuc pe bază de cloropren
Lățimea totală (mm): 20.000,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 5P-6033

TROLIU CU SENILE

59

TRACTOARE CU SENILE

D9L D10 9 9U 9C 9S

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită