Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenBearing Transmisi5P-6420: Rakitan Bearing-Roller
BerandaDrivetrainTransmisi & KomponenBearing Transmisi5P-6420: Rakitan Bearing-Roller
5P-6420: Rakitan Bearing-Roller

Roller Bearing Tirus Cat® (Baris Ganda)

Merek: Cat

Gambar Produk
5P-6420: Rakitan Bearing-Roller
5P-6420: Rakitan Bearing-Roller
5P-6420: Rakitan Bearing-Roller
5P-6420: Rakitan Bearing-Roller
5P-6420: Rakitan Bearing-Roller

Roller Bearing Tirus Cat® (Baris Ganda)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5P-6420

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (mm): 136,525
Diameter Luar (mm): 190,5
Lebar (mm): 86,081
Diameter Bagian Dalam (in.): 5,375
Diameter Luar (in.): 7,5
Lebar (in.): 3,389
Material: Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5P-6420

WHEEL TRACTOR

623H

TRUK

769C

WHEEL SCRAPER

623G 623F 623E

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

TH43-C18

TRAKTOR

768C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti