Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda5P-7210: SEAL
Beranda5P-7210: SEAL
5P-7210: SEAL

Seal

Merek: Cat

fallback-image
5P-7210: SEAL

Seal

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 5P-7210

Keterangan:
Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.

Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.

Atribut:
Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.

Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

Aplikasi:
Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5P-7210

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi keseluruhan (mm): 3.124,0
Tipe Desain: Kanal dengan Top Bulb
Material: Karet
Lebar Keseluruhan (mm): 1.470,0
Tinggi Keseluruhan (in.): 122,99
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5P-7210

WHEEL TRACTOR

639D 631D 637D 633D

ROTARY MIXER

RM500B

SOIL COMPACTOR

825G II 825H 815K 815

TOOLCARRIER TERPADU

IT62H IT18B

COLD PLANER

PM-465

WHEEL DOZER

844 834G 814K 854G 834H 834B 814 824G II 824H 844H

WINCH

57H

LANDFILL COMPACTOR

836H 836G 816K 816 826G II

MOTOR GRADER

12G 140G 130G

WHEEL LOADER

972G II 916 980G II 988H 988F 972G 962G II 972H 980H 980G 992G 988F II 814K 950G II 990 II 966H 950B 966G 950E 950G 962H 962G 950H 966G II 990H

EXCAVATOR TAMBANG

5230

RIPPER

8

TRAKTOR TIPE TRACK

D8 D7 D8N D9R D8R II D6R II

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-360B PF-290B

BULLDOZER

8U 8SU 8A

VIBRATORY COMPACTOR

CP-533D CS-573D CS-533D CP-563D CS-531D CS-563D CS-583D

SCARIFIER RIPPER

140G 12G 130G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti