제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
5P-7210: SEAL
Seal
브랜드: Cat
5P-7210: SEAL
Seal
브랜드: Cat
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5P-7210에 대한 설명
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Attributes: Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.
더 보기
부품 번호 5P-7210 사양
측정 단위
미국미터법
Overall Height (in): 122.99
더 보기
부품 번호 5P-7210의 호환 가능 모델
모터 그레이더
12G 140G 130G
통합형 툴 캐리어
IT62H IT18B
리퍼
8
매립용 콤팩터
836H 836G 816K 816 826G II
윈치
57H
공기 콤팩터
PS-360B PF-290B
트랙형 트랙터
D7 D8N D9R D8R II D6R II
광산용 굴삭기
5230
냉각 플레이너
PM-465
토양 다짐 장비
825G II 825H 815K 815
휠 트랙터
639D 631D 637D 633D
회전 믹서
RM500B
휠 로더
972G II 916 980G II 988H 988F 972G 962G II 972H 980H 980G 992G 988F II 814K 950G II 990 II 966H 950B 966G 950E 950G 962H 962G 950H 966G II 990H