Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineKomponen EngineDudukan & Penyangga EngineDudukan Isolasi & Komponen5T-4630: DUDUKAN
Beranda
EngineKomponen EngineDudukan & Penyangga EngineDudukan Isolasi & Komponen
5T-4630: DUDUKAN
5T-4630: DUDUKAN

Dudukan

Merek: Cat

Gambar Produk
5T-4630: DUDUKAN
5T-4630: DUDUKAN
5T-4630: DUDUKAN
5T-4630: DUDUKAN
5T-4630: DUDUKAN

Dudukan

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
5T-46305T-4630
8G-08418G-0841
5H-67345H-6734
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 5T-4630
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5T-4630

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Luar Kepala (mm): 134
Tinggi Dudukan (mm): 75
Tipe Dudukan: Dua Bagian - Simetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 3,54
Ketebalan Kepala (in): 0,39
Selongsong Rekat: tidak
Diameter Luar Pilot (in): 4,49
Diameter Dalam (mm): 90
Ketebalan Kepala (mm): 10
Tinggi Dudukan (in): 2,95
Diameter Luar Pilot (mm): 114
Diameter Luar Kepala (in): 5,28
Material: Chloroprene (CR) Rubber
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5T-4630

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

637K 657G 627G 637G 637 637K 657G 637K 627G 627F 637E 637G 657E 627E

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya