Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasKlemKlem Selang5V-2545: Penjepit dengan Diameter Internal 30,17mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasKlemKlem Selang5V-2545: Penjepit dengan Diameter Internal 30,17mm
5V-2545: Penjepit dengan Diameter Internal 30,17mm

Strap Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
5V-2545: Penjepit dengan Diameter Internal 30,17mm
5V-2545: Penjepit dengan Diameter Internal 30,17mm
5V-2545: Penjepit dengan Diameter Internal 30,17mm
5V-2545: Penjepit dengan Diameter Internal 30,17mm
5V-2545: Penjepit dengan Diameter Internal 30,17mm

Strap Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5V-2545

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter (mm): 30,175
Diameter (in.): 1,19
Lebar (in.): 0,75
Panjang (mm): 60,5
Lebar (mm): 19,1
Panjang (in.): 2,38
Material: Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5V-2545

LOADER INDUSTRI

415F2 IL

WHEEL SKIDDER

535C 535B 525 518 515 528 545C 545 518C 528B 525C 525B 530B

BACKHOE LOADER

420XE 427F2 414E 442D 430D 442E 426B 438C 426C 438D 438B 424B HD 416F2 430E 430F 415 416 420F2 428F2 424D 426 424B 428 436C 424 420 436B 432F2 438 434 436 430 432 444F2 426 F2 446D 446B 422F 444 434E 446 422E 434F 440 450E 450F 450 422F2 424B2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 416C 428D 416D 428E 428B 416B 428C 430F2 434F2 415F2 420F

WHEEL LOADER

907K 908 906K 907 906M 906 908K 908M

COMPACT WHEEL LOADER

906H2 906H 914K 907H2 908M 914 910 908H2 906 906M 910K 910M 907H 907M 908H

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH220B TH360B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti